Philips CorePro, LED HPL, 橢圓, 僅主電源, 36 W, HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h

TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR

產品說明

CorePro, LED HPL, 橢圓, 僅主電源, 36 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E40, 3000 K, 5500 lm, CRI 80, 25000 h, 152 lm/W, EEL D, PF 0.9, 玻璃, RG0, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

訂單代碼: 929002481402
完整訂單代碼: 871951429931300

規格

燈座基底
E40
標準使用壽命
25,000 h
切換週期
50,000
照明技術
LED HPL
通量測量參考
Sphere
保固期
3 年

下載

傳單

產品傳單
Localized commercial leaflet 929002481402 zh_TW pdf 809.6 kB

介紹手冊

符合性聲明書
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR pdf 295.2 kB
安裝指示
Installation instructions pdf 557.4 kB

視覺效果

Product-Photographs-929002481402_EU
多種資產 - Visuals
Product-Diagrams-929002481402_EU
多種資產 - Visuals

軟體外掛程式

IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR IES 1.3 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 36W E40 830 FR ies 2.6 kB

其他

環保產品聲明
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB