Việt Nam - Tiếng Việt

Philips UniBar

Bộ đèn tuyến tính trực thị để lắp đặt cho hệ thống chiếu sáng kiến trúc sáng tạo và mặt tiền hệ thống đa phương tiện

Sản phẩm

BCS342 120LED 40K 24V OC L100
BCS342 120LED 40K 24V OC L100
911401703983
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
BCS340 48LED 40K 24V OC L100
911401778882

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

UniBar là bộ đèn LED trực thị tuyến tính có kích cỡ mỏng, dùng ngoài trời và lắp nổi, được thiết kế cho các ứng dụng chiếu sáng trang trí mặt tiền và công trình kiến trúc ngoài trời. Thiết kế cơ học chắc chắn và thiết kế quang học độc đáo giúp loại đèn này trở nên lý tưởng để chiếu sáng mặt tiền tòa nhà, mặt tiền hệ thống đa phương tiện, cầu, cầu vượt và bất kỳ ứng dụng nào cần đến giải pháp chiếu sáng xem trực tiếp tuyến tính có kích thước mỏng. Thấu kính tán quang xem trực tiếp, đi dây qua đèn để kết nối các đầu với nhau, cùng tùy chọn điều khiển DMX lên tới 10 pixel (10ID) để giúp các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng và kiểu dáng thiết kế bất tận. Có màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể tùy chỉnh.

Lợi ích

  • Đèn LED tiết kiệm điện với khả năng phân bổ ánh sáng mượt mà và mềm mại

  • Tối đa 10 pixel (10ID) để điều khiển dễ dàng và linh hoạt

Tính năng

  • Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K

  • Tùy chọn 5000 K với các màu đơn sắc và màu trắng có thể điều chỉnh

Ứng dụng

  • Cầu, Tượng đài, Mặt tiền
  • Công viên và Quảng trường
  • Cảnh quan

Nội dung tải xuống

Tờ quảng cáo rời

Tờ rơi dòng sản phẩm
Localized commercial leaflet UniBar vi_VN pdf 633.4 kB
Hướng dẫn lắp đặt
UniBar pdf 45.7 MB

Hình ảnh

Family-Photographs-UniBar
Nhiều tài liệu - Visuals