Sản phẩm
Sản phẩm | So sánh | |
---|---|---|
SES LSM1010 Occ PIR WH911401542602 | ||
SES LCM1060 Occ PIR WH911401542702 | ||
SES LCM1061 Occ PIR WH911401542802 |
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
OccuSwitch là một máy cảm biến chuyển động có công tắc điều khiển lắp trong. Công tắc sẽ tắt đèn trong phòng hoặc khu vực khi không có người và nhờ đó tiết kiệm tới 30% điện. OccuSwitch có thể đóng ngắt bất kỳ tải nào lên đến 6A và điều khiển chiếu sáng cho một khu vực rộng khoảng 20 - 25 m². Mối nối nguồn có thể tháo rời cho phép gắn lắp OccuSwitch trên trần nhà một cách dễ dàng
Lợi ích
Tiết kiệm năng lượng lên đến 30% và chẳng mấy chốc bạn sẽ được hoàn lại chi phí đầu tư
Có thể hoạt động với gần như mọi loại đèn và hệ thống chiếu sáng
Tính năng
Bộ điều khiển OccuSwitc có bộ đếm thông minh kéo dài thời gian trễ 10 phút nếu phát hiện có chuyển động ngay sau khi tắt đèn, giả định khu vực đó vẫn đang được sử dụng nhưng có rất ít chuyển động
OccuSwitc còn có cảm biến trần với tấm chắn có thể thu gọn, được sử dụng để che chắn các khu vực, ví dụ: hành lang liền kề khu vực mà bộ điều khiển không dây OccuSwitch đang hoạt động