Philips MASTER LEDtube T8 UltraEfficient với nhựa tái chế

Cho hiệu suất và tính bền vững cao nhất

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
11,9
2.500
4000
G13 ROT
11,9
2.500
6500
G13 ROT

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Khi giá năng lượng tăng và Thỏa thuận Xanh của EU tiếp tục tài trợ cho các chương trình đổi mới tòa nhà tiết kiệm năng lượng thì nhiều người cũng đang xem xét các biện pháp để làm cho hệ thống chiếu sáng của công ty trở nên bền vững hơn. Đèn Philips MASTER LEDtube UltraEfficient T8 mới thực sự là bước đột phá trên con đường hướng tới giải pháp chiếu sáng bền vững hơn. Sản phẩm này thay thế trực tiếp đèn tuýp huỳnh quang hoặc đèn tuýp LED hiện tại và ngay lập tức giảm đáng kể khoản chi phí năng lượng cũng như có tuổi thọ cao hơn nhiều!

Lợi ích

  • Hiệu quả tiết kiệm năng lượng tuyệt đối: lên đến 44% so với đèn tuýp LED tiêu chuẩn

  • Hiệu suất đáng tin cậy lên đến 100.000 giờ

Tính năng

  • Hiệu suất cực cao đạt được xếp hạng hiệu suất năng lượng hạng A đáng kinh ngạc

  • Được làm từ trung bình 40% nhựa tái chế sau tiêu dùng

Ứng dụng

  • Công nghiệp và kho hàng
  • Văn phòng, giáo dục và bán lẻ

Nội dung tải xuống