Philips LED, T8, 11.9 W, 4000 K, 2500 lm, 100000 h

MAS LEDtube 1200mm UE 11.9W 840 T8 EELA

Mô tả sản phẩm

LED, T8, 1200 mm, 11.9 W, 4000 K, 2500 lm, 100000 h, 210 lm/W, G13 ROT, Nhựa, 40 %, RG0

Mã đơn hàng: 929003482208
Mã đơn hàng đầy đủ: 872016928170700

Nội dung tải xuống