Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h

MAS LEDtube 1500mm UE 20W 840 T8

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T8, EM/Nguồn điện lưới, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 75000 h, 185 lm/W, EEL B, G13 ROT, Nhựa, 1500 mm, RG0, SDCM 6, SVM 0.2, IP20, SVM 0.2, PstLM 0.5

Mã đơn hàng: 929003067202
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951433976700

Nội dung tải xuống