Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 865 T5 OE

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 6500 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 h, 150 lm/W, EEL D, G5, Thủy tinh, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Mã đơn hàng: 929002352502
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869974961300

Nội dung tải xuống