Philips MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5 OE

Mô tả sản phẩm

MASTER, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 3000 K, 3700 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL E, G5, Thủy tinh, 1500 mm, RG0, SDCM 6, IP20

Mã đơn hàng: 929002352302
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869974957600

Nội dung tải xuống