Sản phẩm
Sản phẩm | So sánh | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13,5 | - | 3000 | G13 ROT | |||
13,5 | - | 4000 | G13 ROT | |||
13,5 | - | 6500 | G13 ROT | |||
- | - | 3000 | G13 ROT | |||
- | - | 4000 | G13 ROT | |||
- | - | 6500 | G13 ROT |
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Anh hùng bền vững mới của chúng tôi Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — đèn LED ống tiên phong được thiết kế để mang lại hiệu suất, độ bền và tác động đến môi trường. Là đèn LED ống đầu tiên sử dụng 40% nhựa tái chế sau tiêu dùng, sản phẩm này đặt ra tiêu chuẩn mới cho chiếu sáng bền vững mà không ảnh hưởng đến chất lượng. Với tuổi thọ lên đến 75.000 giờ cùng hiệu suất phát quang cao đạt 185 lm/W, đèn MASTER LEDtube T8 mang đến hiệu quả năng lượng vượt trội. Đèn tuýp LED T8 này là lựa chọn phù hợp mang lại hiệu suất tuyệt đối và được thiết kế với khả năng thích nghi trong điều kiện hàng ngày. Khả năng tiết kiệm siêu việt nhờ mức tiêu thụ năng lượng thấp và tuổi thọ cực kỳ cao giúp đèn tuýp này đáp ứng mọi ứng dụng có tiêu chuẩn khắt khe.
Lợi ích
Hiệu suất tuyệt đối mang đến giải pháp cho mọi ứng dụng
Khả năng tiết kiệm vô song với mức tiêu thụ năng lượng rất thấp và tuổi thọ cao
Tính năng
Được làm từ trung bình 40% nhựa tái chế sau tiêu dùng
Tiết kiệm năng lượng và độ bền ấn tượng với hiệu suất lên tới 185 lm/W và tuổi thọ 75.000 giờ