Philips MASTER VALUE LEDspot MV

Là sự kết hợp tối ưu giữa giá trị và hiệu suất, MASTER Value LEDspot MV vô cùng hoàn hảo cho chiếu điểm

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
3,7
285
4000
GU10
5
395
2700
GU10
4,9
365
3000
GU10
5
405
3000
GU10
5
420
4000
GU10
6,2
575
4000
GU10
6,2
575
3000
GU10

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Mang đến một chùm sáng ấm áp giống như đèn halogen, MASTER VALUE rất hoàn hảo cho chiếu điểm. Nhờ có CRI cao, sản phẩm còn cho màu sắc tự nhiên hơn, tạo ra bầu không khí ấm cúng, thoải mái cho các dự án nhà ở và khách sạn, tôn thêm vẻ đẹp cho hàng hóa trong cửa hàng bán lẻ. Những đèn LED chiếu điểm MV GU10 này có kiểu dáng và cảm giác quen thuộc của đèn chiếu điểm, giữ vẻ đẹp cổ điển của những đèn chiếu điểm thủy tinh và bổ sung thêm hiệu suất mạnh mẽ của công nghệ LED. Chức năng điều chỉnh độ sáng cho phép bạn tạo ra bầu không khí mình muốn và hoạt động với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng để lựa chọn. MASTER VALUE cũng tiết kiệm năng lượng nhiều hơn đèn LED chiếu điểm thông thường.

Lợi ích

  • Với đèn chiếu điểm MASTER VALUE, bạn có thể tiết kiệm đến 80% năng lượng so với đèn halogen

  • Mô phỏng theo đèn chiếu điểm halogen để tạo bầu không khí

Tính năng

  • Phạm vi điều chỉnh độ sáng

  • Tương thích với nhiều bộ điều chỉnh độ sáng khác nhau

Ứng dụng

  • Nhà hàng khách sạn
  • Cửa hàng bán lẻ
  • Khu dân cư

Cảnh báo & An toàn

  • Khoảng nhiệt độ hoạt động từ -20°C đến 45°C

  • Chỉ áp dụng ở những nơi khô ráo, hoặc ẩm ướt với điều kiện hầu hết các bộ đèn mở và đui đèn có đủ không gian lắp đặt (khoảng hở 10 mm)

Nội dung tải xuống