Việt Nam - Tiếng Việt

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh

CorePro LEDspot 3-35W GU10 827 36D DIM

Mô tả sản phẩm

CorePro, LEDspot, PAR16, 35 W, GU10, 2700 K, 230 lm, CRI 80, 15000 h, Thủy tinh, 76 lm/W, EEL F, PF 0.55, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Mã đơn hàng: 929002495802
Mã đơn hàng đầy đủ: 871869672133900

Thông số kỹ thuật

  • Đế đui đèn
    GU10
  • Tuổi thọ danh định
    15.000 h
  • Chu kỳ bật/tắt
    50.000
  • Công nghệ chiếu sáng
    LEDspot
  • Tham chiếu đo thông lượng
    Narrow Cone
  • Thời hạn bảo hành
    2 năm

Nội dung tải xuống

Gia đình

Sản phẩm