Philips TrueLine, suspended

Philips TrueLine lắp treo: Dòng ánh sáng trung thực

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Sản phẩm

Sản phẩm So sánh
136
3.600
4000
26,5
16

Thông tin về dòng sản phẩm

Mô tả

Các kiến trúc sư cần một giải pháp chiếu sáng phù hợp với kiến trúc nội thất của không gian mà họ đang cải thiện. Khách hàng tìm kiếm một dải đèn với thiết kế thanh thoát, ánh sáng mạnh mẽ và khả năng sáng tạo không giới hạn. Philips TrueLine là đèn chiếu sáng tuyến tính linh hoạt dành cho các ứng dụng văn phòng trong nhà, cung cấp chất lượng tuyệt vời cùng lời hứa nâng cấp bền vững trong tương lai. Các nhà thiết kế cần đèn chiếu sáng tiết kiệm năng lượng, đồng thời cung cấp mức độ ánh sáng phù hợp. TrueLine lõm đáp ứng được cả hai yêu cầu này. Không chỉ tuân thủ Tiêu chuẩn Xây dựng WELL về Ánh sáng, bề mặt TrueLine còn được xếp hạng UGR<19, tuân thủ mọi tiêu chuẩn văn phòng (OC). TrueLine cũng có phiên bản gắn nổi và gắn âm. Tất cả các loại đèn trong dòng này đều có nhiều độ dài, hình dạng, màu sắc và công suất phát sáng khác nhau. Điều này mang lại sự linh hoạt tối đa trong thiết kế và khả năng không giới hạn. Đèn TrueLine cũng là sự lựa chọn bền vững, phù hợp với tương lai với hiệu suất cao lên tới 174 lm/W và tùy chọn nâng cấp lên kết nối và điều khiển không dây.

Lợi ích

  • Hiệu suất cực cao đối với đèn máng

  • Chiếu sáng tuân thủ tiêu chuẩn văn phòng

Tính năng

  • Chiếu sáng đồng đều cùng khả năng kiểm soát độ chói ưu việt (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Hiệu suất tốt nhất trong phân khúc lên đến 174 lm/W với sản phẩm Siêu hiệu quả của chúng tôi

Ứng dụng

  • Văn phòng
  • Giáo dục
  • Cửa hàng bán lẻ

Cảnh báo & An toàn

  • Sản phẩm này đạt chuẩn IPX0 và do đó không được bảo vệ chống lại sự xâm nhập của nước. Do đó, chúng tôi đặc biệt khuyến nghị rằng cần kiểm tra kỹ môi trường lắp đặt đèn.

  • Trong trường hợp không tuân thủ khuyến nghị và đèn bị thấm nước, Philips/Signify sẽ không đảm bảo thiết bị hỏng một cách an toàn, đồng thời chế độ bảo hành sản phẩm sẽ không còn hiệu lực.

Nội dung tải xuống