Philips TrueLine, suspended, 26.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, SM2, 3600 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR16

SP532P 36S/940 DEIA SM2 L1130 ALU

Mô tả sản phẩm

1130x55 mm; H88 mm, Nhôm, Nhôm, Hệ thống điều chỉnh độ sáng DALI, tương thích với hệ thống Interact, sẵn sàng kết nối bên ngoài với hệ thống chiếu sáng khẩn cấp trung tâm, 3600 lm, 26.5 W, 136 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Góc rộng, Làm mờ, Polymethyl methacrylate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,35 J gia cường, Cấp an toàn I, Đầu nối ấn 5 cực, Chiếu sáng khẩn cấp trung tâm vận hành DC

Mã đơn hàng: 910505103169
Mã đơn hàng đầy đủ: 871951497250600

Thông số kỹ thuật

  • Nguồn sáng có thể thay thế
    Không
  • Số lượng bộ điều khiển
    1 thiết bị
  • Bao gồm bộ điều khiển
  • Thẻ dịch vụ
  • Công nghệ chiếu sáng
    LED
  • Thang giá trị
    Thông số kỹ thuật
  • Loại khả năng bảo dưỡng
    Cấp B, đèn được trang bị một số bộ phận có thể bảo dưỡng (nếu cần): bộ điều khiển, các bộ phận điều khiển, thiết bị bảo vệ chống đột biến, nắp trước và các bộ phận cơ khí
  • Thời hạn bảo hành
    5 năm
  • Đánh giá tính bền vững
    -

Nội dung tải xuống