Philips Essential SmartBright LED Downlight, 20 W, 2000 lm, 4000 K, Góc chiếu 110°, Trắng
DN020B G4 LED20/NW 20W 220-240V D200
Mô tả sản phẩm
Nhựa, Trắng, Bộ cấp nguồn, 2000 lm, 20 W, 100 lm/W, 4000 K, (X=, 0.3839;Y=, 0.3843) 5SDCM, Góc chiếu 110°, Làm mờ, Polycarbonate, IP20 | Bảo vệ ngón tay, IK03 | 0,3 J, Cấp an toàn II, Dây đi ra
Thông số kỹ thuật
- Nguồn sáng có thể thay thế Không
- Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị
- Bao gồm bộ điều khiển Có
- Chu kỳ bật/tắt 10.000
- Thang giá trị Giá trị
- Thời hạn bảo hành 1 năm