Sản phẩm
| Sản phẩm | So sánh | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 1.760 | 2700 | >80 | 24 | |||
76 | 1.835 | 3000 | >80 | 24 | |||
85 | 2.050 | 4000 | >80 | 24 | |||
67 | 1.615 | 2700 | >80 | 24 | |||
70 | 1.685 | 3000 | >80 | 24 | |||
40 | 960 | - | >80 | 24 | |||
49 | 1.175 | - | >80 | 24 | |||
51 | 1.225 | - | >80 | 24 |
Thông tin về dòng sản phẩm
Mô tả
Philips UniFlood M gen2 là đèn pha LED tiết kiệm chi phí, sử dụng được ở ngoài trời, được thiết kế để dùng cho các ứng dụng chiếu pha mặt tiền, phong cảnh và ngoài trời. Sản phẩm được thiết kế dạng hình chữ nhật, theo kiểu mô-đun, mạnh mẽ, có chóa quang học hiệu quả cao nên là giải pháp chiếu sáng lý tưởng cho mọi khu vực từ cầu và mặt tiền nhiều tầng, cho đến các địa danh và di tích. Đèn pha LED này có các màu trắng, màu đơn sắc, RGB, RGBW và màu trắng có thể điều chỉnh. Phụ kiện gồm sáu thấu kính tán quang khác nhau, từ chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng và có tùy chọn điều khiển DMX512/RDM. Đèn pha có dạng mô-đun đích thực giúp cho các kiến trúc sư và nhà thiết kế thỏa sức khám phá vô vàn ý tưởng cũng như kiểu dáng thiết kế bất tận.
Lợi ích
Tính linh hoạt trong thiết kế thật tuyệt vời với các lựa chọn điều khiển và đầu nghiêng riêng
Tạo hiệu ứng ánh sáng phù hợp với sáu thấu kính tán quang khác nhau (chiếu điểm góc hẹp đến chiếu pha góc rộng)
Tính năng
Tiêu chuẩn: RGBW, RGB, 2700 K, 3000 K và 4000 K
Có một số màu đơn sắc, 5000 K tùy chọn và màu trắng có thể điều chỉnh
Ứng dụng
Cảnh báo & An toàn
Chỉ sử dụng ngoài trời.