Signify TownGuide Performer

TownGuide Performer – гнучкий сучасний дизайн для будь-яких потреб

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Сімейство TownGuide Performer складається з шести впізнаваних, але сучасних форм: плоский конус, чаша, класичний конус, класична Т, Т та Tzero. Кожен світильник має прозорий (PCC), напівпрозорий (PCTR) або матовий (PCF) плафон (крім Tzero, який доступний лише з прозорим плафоном). Завдяки широкому асортименту світлового потоку, нейтрально-білим або тепло-білим світлодіодним джерелам світла, а також ряду спеціалізованої оптики для меншої висоти монтажу, легко вибрати версію, яка найкраще відповідає конкретним вимогам вашого проекту. Все це поєднується з тривалим терміном служби, що становить 100 000 годин роботи. Крім того, TownGuide Performer має різноманітні опції системи керування, які можуть зробити цей світильник невід'ємною частиною розумних програм енергозбереження. Це включає автономне керування яскравістю LumiStep, DynaDimmer та LineSwitch, а також групове керування Coded Mains, аж до безперебійного віддаленого підключення за допомогою програмного забезпечення для керування освітленням Interact. Встановлення просте. Завдяки байонетному свистковому роз'єму з інтегрованим сальником, розташованому в патрубку, немає потреби відкривати світильник для встановлення. Додаток Signify Service tag пропонує прямий доступ до всіх відповідних даних, що також забезпечує легкість обслуговування. Ми доклали всіх зусиль, щоб зробити загальну вартість володіння (TCO) світильника якомога привабливішою. А оскільки TownGuide Performer — це спеціалізований світлодіодний світильник, сумісний з різноманітними системами керування, він забезпечує значну економію коштів на електроенергію та обслуговування порівняно зі звичайним освітленням.

Переваги

  • Вибір світлодіодних джерел світла, кольорів світла (2700 K, 3000 K, 4000 K) і оптики

  • Значна економія енергії та зменшення викидів парникових газів порівняно з компактними люмінесцентними лампами лампа ртутна високого тиску (ДРЛ), SON-T і PL-L (до 80 % із CLO та/або опціями регулювання яскравості)

Характеристики

  • Шість видів дизайну, які поєднуються з оточенням і покращують його

  • Нове установлення або заміни «один до одного»

Застосування

  • Житлова територія: житлові вулиці, велодоріжки та пішохідні доріжки, кругові розв’язки, площі, парки та дитячі майданчики, паркувальні зони
  • Центр міста: бічні вулиці, площі, парки та дитячі майданчики, велосипедні та пішохідні доріжки, паркувальні зони, кільцеві розв’язки, торгові та пішохідні зони
  • Територія та транспорт: промислові зони, паркувальні зони, заправні станції, аеропорти, гавані, зони громадського транспорту
  • Спортивні об'єкти: паркінги, сполучні пішохідні доріжки

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet TownGuide Performer uk_UA pdf 1.3 MB
Інструкції зі встановлення
TownGuide pdf 1.7 MB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 812.1 kB

Вигляд

Family-Photographs-TownGuide Performer
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
Zipfile 3d files townguide performer zip 11.4 MB
Файли Revit
Townguide_Performer-RFA.zip zip 12.1 MB

Програмні модулі

Family-IES-TownGuide Performer
Кілька об‘єктів - Software Plugins

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-TownGuide-Performer-BDP100-Ref-910500991056 pdf 937.7 kB