Україна - Українська

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 19.6 W, 2291 lm, 4000 K, CRI70, Вузький розподіл, Клас безпеки I, IP66, SRG6-6

BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 76 мм, Блок живлення з DynaDimmer і постійним світловим потоком (інтегрований), Постійна світловіддача та регулювання яскравості LumiStep протягом 6 годин, 2291 lm, 19.6 W, 119 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <5, CRI70, Вузький розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991009
Повний код замовлення: 871829190608700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED30 [LED module 3000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP100 LED30/740 DN PCC SI CLO-LS-6 76P txt 11.1 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 2.6 MB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500991009 uk_UA pdf 176.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
TownGuide pdf 1.7 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500991009_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500991009_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-r3d r3d 137.6 kB
Креслення CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DXF 213.0 kB
Креслення CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing SAT 12.5 kB
Креслення CAD
3D-m3d m3d 15.0 kB
Креслення CAD
3D-max max 964.0 kB
Креслення CAD
OF3D_BDP100i_0001-3D - drawing DWG 155.9 kB