Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 46.5 W, 4424 lm, 3000 K, CRI80, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Середній розподіл, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з DynaDimmer і постійним світловим потоком (інтегрований), Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 2, 4424 lm, 46.5 W, 102 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991014
Повний код замовлення: 871829190613100

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED60 [LED module 6000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP101 LED60/830 II DM PCC SI CLO-DDF2 6 txt 9.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500991014 uk_UA pdf 315.2 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500991014_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500991014_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-r3d r3d 234.0 kB
Креслення CAD
3D-max max 1.1 MB
Креслення CAD
3D-m3d m3d 15.5 kB