Україна - Українська

Signify TownGuide Performer, Urban road & street light, 32.5 W, 2888 lm, 3000 K, CRI80, Середній розподіл, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6

Опис виробу

Urban road & street light, Алюміній, Сріблястий, Щогла для діаметра 62 мм, Блок живлення з DynaDimmer і постійним світловим потоком (інтегрований), Постійна світловіддача та регулювання яскравості LumiStep протягом 6 годин, 2888 lm, 32.5 W, 95 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <5, CRI80, Середній розподіл, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З'єднувальна коробка з гвинтовим з’єднанням на 5-полюсів

Код замовлення: 910500991010
Повний код замовлення: 871829190609400

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED40 [LED module 4000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP100 LED40/830 II DM PCC SI CLO-LS-6 6 txt 11.1 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910500991010 uk_UA pdf 177.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instruction TownGuide pdf 1.6 MB

Вигляд

Product-Photographs-910500991010_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910500991010_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Креслення CAD
3D-r3d r3d 137.6 kB
Креслення CAD
3D-max max 964.0 kB
Креслення CAD
3D-m3d m3d 15.0 kB