CityClassic gen2 - Класичний дизайн, збалансований із сучасними вимогами
Системи CityClassic 2 покоління, які мають збалансований класичний дизайн і використовують передові високоефективні технології підключення, орієнтовані на майбутнє, стануть ідеальним доповненням до освітлення будь-якої міської зони. Завдяки світлодіодним технологіям сучасні світильники мають надзвичайно високу енергетичну й оптичну ефективність, а системи CityClassic 2 покоління також пропонують максимальну функціональність і гнучкий дизайн. Платформа LEDGINE-O має багато стандартних опцій, зокрема варіанти зі світловим потоком від 600 до 6500 лм, понад 30 видів оптики й типів розподілу світла, а також різні колірні температури й індекси кольоропередачі. Результатом є фантастична продуктивність та візуальний комфорт, а також обіцянка майбутніх можливостей підключення. Ви також можете вибрати унікальну світлодіодну платформу ClearGuide – сучасну декоративну інтерпретацію циліндричного ліхтаря з горизонтальною лампою в конструкції з жалюзі, яка набула високої популярності. Також доступні спеціальні версії Dark Sky з низькими вимогами ULR (<1%). Сімейство CityClassic gen2 розроблено повністю модульним. Є два розміри: великий і малий, кожен із яких має версії з великим козирком відповідного розміру або без козирка. Також можна комбінувати різні щогли та кронштейни відповідно до конкретних потреб вашого застосування. Встановлення просте завдяки розетці зі ступенем захисту IP у патрубку. Щоб спростити обслуговування, ремонт і майбутню модернізацію, кришку розподільної коробки можна зняти без інструментів за допомогою двох затискачів із нержавіючої сталі. Електричний блок також можна легко зняти, викрутивши два гвинти, що дає змогу швидко й просто встановити плафон GentleBeam для покращення візуального комфорту та/або екрануючі жалюзі BL2.
Збалансований, позачасовий класичний дизайн.
Доступні версії для покращення візуального комфорту освітлення.
Енергоефективна й оптично продуктивна світлодіодна технологія
Можливість додавання розсіювального плафона GentleBeam та/або екрануючих жалюзі BL2.