Україна - Українська

Signify CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 17.4 W, 1992 lm, 2700 K, CRI70, Середній розподіл 32, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 1992 lm, 17.4 W, 114 lm/W, 2700 K, (0.457, 0.409) SDCM<5, CRI70, Середній розподіл 32, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300024998
Повний код замовлення: 871951423291400

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED24 [LED Module 2400 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P txt 10.1 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024998 uk_UA pdf 204.3 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024998_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024998_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP513 LED24/727 DM32 II DGR 60P LDT