Україна - Українська

Signify CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 14.8 W, 2064 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Симетричний розподіл 50, II клас безпеки, IP66, SRG6-6

BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 1, 2064 lm, 14.8 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, II клас безпеки, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300024996
Повний код замовлення: 871951423289100

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED24 [LED Module 2400 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 txt 10.7 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024996 uk_UA pdf 206.8 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024996_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024996_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 IES
Dialux
ULD File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 ULD
Relux
ROLF File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 ROLFZ
LDT
LDT File - BDP511 LED24/740 DS50 II CLO-DDF1 DGR 60 LDT