Україна - Українська

Signify CityClassic 2-го покоління, Urban road & street light, 14.8 W, 2040 lm, 4000 K, CRI70, Програмоване (через DALI або NFC) автономне затухання, Симетричний розподіл 50, Клас безпеки I, IP66, SRG6-6

BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P

Опис виробу

Urban road & street light, Штампований алюміній ADC1 — марка сплаву (EN AC-47100), Антрацитовий, Щогла для діаметра 60 мм, Блок живлення з інтерфейсом DALI і постійним світловим потоком, Постійна світловіддача та DynaDimmer із фіксованими збереженими налаштуваннями версії 1, 2040 lm, 14.8 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.381, 0.379) SDCM <5, CRI70, Симетричний розподіл 50, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK10 | 20 Дж вандалостійкий, Клас безпеки I, Рівень захисту від перенапруги до 6 кВ у диференціальному режимі та 6 кВ у загальному режимі, З’єднувальна коробка на 5 полюсів

Код замовлення: 912300024994
Повний код замовлення: 871951423287700

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED24 [LED Module 2400 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Signify Circle
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P txt 10.7 kB
Інструкції з демонтажу
Dismantle Instructions pdf 897.9 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300024994 uk_UA pdf 210.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CityClassic gen 2 pdf 3.5 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300024994_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300024994_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - BDP510 LED24/740 DS50 CLO-DDF1 DGR 60P LDT