Clearflood gen2: Ваше оптимізоване рішення щодо сукупної вартості володіння (TCO) для проектів загального призначення та рекреаційного спорту
Це нове покоління лінійки Clearflood виводить загальну вартість володіння вашим проєктом на новий рівень. Лінійка представлена у 3 розмірах (BVP655, BVP656, BVP657/BVP658) з кількома варіантами оздоблення та обслуговування і використовує світловий модуль нашого флагманського прожектора для спортивних та відкритих майданчиків. Цей світловий двигун оптимізований для спортивних застосувань, а також для великих площ, таких як логістичні центри, відкриті парковки та складські приміщення. Тепер інноваційний підхід до дизайну дозволяє використовувати підключені опції, такі як розетка SR, повністю інтегрована в корпус прожектора, та мультисенсор на кронштейні. Асортимент продукції сумісний із системами Interact.
Оптимізована загальна вартість володіння завдяки гарному балансу між початковими інвестиціями та експлуатаційними витратами
Сумісний із системами Interact
Оснащений спеціальним світловим двигуном і оптикою для спортивних об’єктів
3 різні розміри: малий (BVP655), середній (BVP656), великий (BVP657 і BVP658)