Опис виробу
Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 24130 lm, 172 W, 141 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси