Україна - Українська

Signify Clearflood gen2, 172 W, 23510 lm, 4000 K, CRI70, Асиметричний, IP66

BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU

Опис виробу

Алюмінієвий, Алюміній, Блок живлення, 23510 lm, 172 W, 137 lm/W, 4000 K, (0.329,0.342), CRI70, Асиметричний, IP66 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK08 | 5 Дж захищено від нищення, Клас безпеки I, 6/8 kV, З’єднувальна коробка на 3 полюси

Код замовлення: 912300060557
Повний код замовлення: 872016979618800

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
LED300 [LED module 30000 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Тип модуля джерела світла
LED
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років
Рейтинг стійкості
Signify Circle

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU txt 18.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 912300060557 uk_UA pdf 224.0 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Clearflood gen2 Mounting instructions pdf 6.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-912300060557_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-912300060557_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU IES
Dialux
ULD File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU ULD
Relux
ROLF File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU ROLFZ
LDT
LDT File - BVP655 LED300-4S/740 PSU A65-WNB ALU LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPDCF2smallBVP655 pdf 1005.2 kB