Philips Ecofit Ledtubes T8

Доступне рішення LEDTube T8

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Перейдіть на ефективні, довговічні світлодіодні трубки з Ecofit LED tubes. Ecofit LED tubes — це швидкий і простий спосіб замінити ваші старі флуоресцентні трубки на сучасну, ефективну світлодіодну технологію. Хороша якість світла з ефектом природного освітлення для використання в загальному освітленні з низькими початковими інвестиціями — екологічно чисте рішення.

Переваги

  • До 50% енергозбереження порівняно зі звичайними флуоресцентними системами

  • Просте встановлення: модернізована заміна існуючих ламп T8, що покращує якість світла

Характеристики

  • Рішення для модернізації з тривалим терміном служби 15 000 годин

  • До 50% енергозбереження

Застосування

  • Застосування вдома
  • Невеликі офіси та крамниці

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Ecofit Ledtubes T8 uk_UA pdf 225.0 kB

Вигляд

Family-Photographs-Ecofit Ledtubes T8
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Ecofit Ledtubes T8
Кілька об‘єктів - Software Plugins