Philips Ecofit, LEDtube, T8, Мережа, 1200 mm, 18 W, 36W TL-D, 4000 K, 1650 lm, CRI 70, 15000 година (-н)

Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA

Опис виробу

Ecofit, LEDtube, T8, Мережа, 1200 mm, 18 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1650 lm, CRI 70, 15000 година (-н), 91.00 lm/W, G13, 1200 mm, RG0, SDCM 7, PF 0.5, IP20

Код замовлення: 929003147037
Повний код замовлення: 871951441168500

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003147037 uk_UA pdf 621.7 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003147037_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003147037_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ledtube DE 1200mm 18W 740 T8 G13 RCA IES 11.5 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929001276037-EPD pdf 679.4 kB