Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 година (-н)

Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA

Опис виробу

Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 1200 mm, 220-240 V, 16 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 100.00 lm/W, G13, 1200 mm, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код замовлення: 929001276137
Повний код замовлення: 871951425788700

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001276137 uk_UA pdf 338.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001276137_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001276137_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ecofit LEDtube 1200mm 16W 865 T8 I RCA ies 1.8 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929001276037-EPD pdf 679.4 kB