Philips Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 220-240 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 година (-н)

Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA

Опис виробу

Ecofit, LEDtube, T8, EM/електромережа, 600 mm, 220-240 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 800 lm, CRI 80, 15000 година (-н), 100.00 lm/W, G13, 600 mm, SDCM 6, PF 0.5, IP20, SVM 0.3, PstLM 0.1

Код замовлення: 929001276337
Повний код замовлення: 871951425784900

Технічні характеристики

Розташування виводів
G13
Номінальний термін служби
15 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LEDtube

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929001276337 uk_UA pdf 338.5 kB

Вигляд

Product-Photographs-929001276337_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929001276337_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - Ecofit LEDtube 600mm 8W 865 T8 I RCA ies 1.7 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Ecofit-Ledtubes-T8-COMF-6979505-Ref-929001276237-EPD pdf 679.3 kB