Україна - Українська

Philips MASTER - LED HID SON-T

Найкраща світлодіодна заміна дорожнім ліхтарям HID і SON з MASTER – LED HID SON-T

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Лампи Philips MASTER - LED HID SON-T — це просте світлодіодне рішення з коротким терміном окупності на заміну ксеноновим лампам (HID) і натрієвим лампам високого тиску (SON). Світлодіодні рішення MASTER – LED HID SON-T пропонують енергоефективність і тривалий термін служби світлодіодів на відміну від ламп HID, забезпечуючи миттєву економію за низького рівня початкових капіталовкладень. У разі правильного вибору розміру лампи та поширення світла ви зможете легко модернізувати наявні системи SON і SON-T світлодіодними дорожними лампами MASTER – LED HID SON-T, підвищивши якість освітлення за допомогою світлодіодів без заміни баластового опору (для заміни ПЧ) чи відбивача світильника.

Переваги

  • Економічні лампи з коротким терміном окупності

  • Низькі початкові інвестиції

Характеристики

  • Високо енергоефективні лампи

  • Тривалий термін служби - 70 000 годин

Застосування

  • Дороги та вулиці
  • Тунелі
  • Криті автостоянки

Попередження та безпека

  • Перегляньте посібник із монтажу чи проконсультуйтеся з представником Philips Lighting, щоб отримати схему проводки та інструкції.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID SON-T uk_UA pdf 285.1 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER - LED HID SON-T
Кілька об‘єктів - Visuals
Зображення упаковки
Packaging Image tif 12.3 MB

Програмні модулі

Family-IES-MASTER - LED HID SON-T
Кілька об‘єктів - Software Plugins