Philips MASTER, LED SON-T, Трубчастий, EM, 23 W, SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 година (-н)
MAS LED SON-T IF 3.6Klm 23W 727 E27
Опис виробу
MASTER, LED SON-T, Трубчастий, EM, 23 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 70, 70000 година (-н), 156 lm/W, EEL D, Скло, RG1, IP40
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E27
- Номінальний термін служби
- 70 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LED SON-T
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 8 років