MASTER, LED SON-T, Трубчастий, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8100 lm, CRI 70, 70000 година (-н), 162 lm/W, EEL D, Скло, RG1, IP40
Код замовлення: 929003467412
Повний код замовлення: 871951444895700
Технічні характеристики
Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
70 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
8 років
Код кольору
727 [CCT of 2700K]
Світловий потік
8 100 lm
Позначення кольору
Теплий білий (WW)
Корельована колірна температура (ном.)
2700 K
Світловіддача (номінальна) (ном.)
162 lm/W
Однорідність кольору
<6
Індекс якості кольоропередачі (CRI)
70
LLMF наприкінці номінального терміну експлуатації (ном.)
70 %
Фотобіологічна безпека згідно з EN 62471
RG1
Частота мережі
50 Hz
Вхідна частота
50 Hz
Споживана потужність
50 W
Струм у лампі (ном.)
1 060 mA
Час увімкнення (ном.)
0,5 s
Світло з очікуванням розігріву 60 %
0.5 s
Коефіцієнт потужності (частка)
-
Напруга (ном.)
85-95 V
Пусковий струм у мережі
-
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 10 A – мережа
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
6
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 10 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.
9
Макс. кількість ламп на MCB типу B, 16 A – мережа
-
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт без компенс. конденсатора.
10
Макс. к-ть ламп на автовимикач типу B, 16 A – електромагнітний баласт із компенс. конденсатором.