Philips MASTER, LED SON-T, Трубчастий, EM, 50 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 година (-н)

MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40

Опис виробу

MASTER, LED SON-T, Трубчастий, EM, 50 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 70000 година (-н), 180 lm/W, EEL C, Скло, RG1, IP40

Код замовлення: 929003467512
Повний код замовлення: 871951444897100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
70 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
8 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 txt 5.0 kB
Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003467512 pdf 68.3 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 549.5 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003467512 uk_UA pdf 552.1 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 pdf 422.4 kB
Інструкції зі встановлення
Installation Instructions pdf 755.9 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003467512_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003467512_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED SON-T IF 9Klm 50W 740 E40 IES 118.6 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-COMF-7165342-Ref-929003467512 pdf 713.8 kB