Philips MASTER – LED HID SON-T – надефективний

Найефективніша світлодіодна заміна для дорожніх ліхтарів HID HPL/SON з MASTER – LED HID SON-T – UE

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips MASTER – LED HID SON-T Ultra Efficient – ​​це просте світлодіодне рішення з високою ефективністю, що замінює газорозрядні лампи високої інтенсивності (HID) та натрієві лампи високого тиску (SON). Рішення MASTER – LED HID SON-T UE забезпечують енергоефективність та тривалий термін служби світлодіодів замість HID, забезпечуючи миттєву економію за низьких витрат на електроенергію. При правильному розмірі лампи та розподілі світла ви можете легко використовувати лампи MASTER – LED HID SON-T UE у існуючих системах SON та SON-T, покращуючи якість освітлення за допомогою світлодіодів за рахунок видалення баласту світильника для прямої роботи від мережі, отримуючи додаткову економію.

Переваги

  • Додаткова економія витрат за рахунок підключення до мережі

  • >60% економія коштів

Характеристики

  • Лампи з найвищою енергоефективністю >210 лм/Вт

  • Тривалий термін служби - 50 000 годин

Застосування

  • Дороги та вулиці
  • Парки
  • Місто

Попередження та безпека

  • Установку завжди повинен виконувати кваліфікований електрик або монтажник. Для отримання інструкцій скористайтеся посібником зі встановлення.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet MASTER – LED HID SON-T – надефективний uk_UA pdf 298.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-MASTER – LED HID SON-T – надефективний
Кілька об‘єктів - Visuals
Зображення упаковки
Packaging Image tif 12.2 MB

Програмні модулі

Family-IES-MASTER – LED HID SON-T – надефективний
Кілька об‘єктів - Software Plugins