Philips LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 28.5 W, SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 година (-н)

MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27

Опис виробу

LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 28.5 W, LED alternative to SON-T 70W, E27, 4000 K, 6000 lm, CRI 70, 50000 година (-н), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Код замовлення: 929003677432
Повний код замовлення: 872016937425600

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929003677432 pdf 67.4 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003677432 uk_UA pdf 602.1 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 pdf 296.5 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 563.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003677432_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003677432_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 6Klm 28.5W 740 E27 ldt 7.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-FAM-10393397-Ref-929003677332 pdf 696.4 kB