Philips LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 година (-н)

MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40

Опис виробу

LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 2700 K, 8000 lm, CRI 70, 50000 година (-н), 186 lm/W, EEL B, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929003677502
Повний код замовлення: 872016924037700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003677502 uk_UA pdf 657.0 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 pdf 218.5 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 563.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003677502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003677502_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 IES 16.5 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 8Klm 42.8W 727 E40 ldt 7.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB