Philips LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 42.8 W, SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 година (-н)

MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40

Опис виробу

LED SON-T, Трубчастий, Тільки від електромережі, 42.8 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 9000 lm, CRI 70, 50000 година (-н), 210 lm/W, EEL A, PF 0.9, Скло, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929003677602
Повний код замовлення: 872016924039100

Технічні характеристики

Розташування виводів
E40
Номінальний термін служби
50 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED SON-T
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003677602 uk_UA pdf 653.7 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 pdf 218.5 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 563.3 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003677602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003677602_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 IES 1.9 kB
IES
IES File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ies 11.5 kB
LDT
LDT File - MAS LED SON-T UE M 9Klm 42.8W 740 E40 ldt 7.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-EPD-Philips-MASTER-LED-HID-SON-T-Ultra-Efficient-Ref-929003677502 pdf 918.1 kB