Philips Corepro - LED HID HPL

Для повсякденного освітлення — нове світлодіодне HPL-рішення для заміни HID-ламп

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Світлодіодні лампи HPL Philips TrueForce Core LED — це просте світлодіодне рішення з коротким терміном окупності для заміни газорозрядних ламп високої інтенсивності (HID). Це нове покоління ламп LED Core Post-Top має всі переваги енергоефективності та довготривалого терміну служби, які притаманні світлодіодним лампам для заміни ламп розжарювання високої інтенсивності, забезпечуючи водночас миттєву економію за невеликі початкові інвестиції. До того ж світлодіодні лампи HPL TrueForce CorePro LED мають такий самий розмір і розподіл світла, як і їхні альтернативи HID. А завдяки нашій технології потужної світлодіодної нитки ви ніколи не відчуєте різниці. Крім того, унікальна конструкція зі ступенем захисту IP65 означає, що лампи TrueForce Core LED HPL Post-Top можна використовувати як для зовнішнього, так і для внутрішнього застосування.

Переваги

  • Зовнішній вигляд аналогічний звичайним лампам HID SON/HPL

  • Ідеально пасує для HID-світильників з підключенням до електромережі

Характеристики

  • Ефективні високоенергетичні лампи

  • Тривалий термін служби - 25 000 годин

Застосування

  • Дороги та вулиці
  • Гаражі
  • Парки та площі

Попередження та безпека

  • Установку завжди має виконувати кваліфікований електрик або монтажник. Використовуйте посібник із монтажу для отримання інструкцій.

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Corepro - LED HID HPL uk_UA pdf 285.3 kB

Вигляд

Family-Photographs-Corepro - LED HID HPL
Кілька об‘єктів - Visuals
Зображення упаковки
Packaging Image tif 21.1 MB

Програмні модулі

Family-IES-Corepro - LED HID HPL
Кілька об‘єктів - Software Plugins