Philips LED HPL, Овальний, Мережа, 13 W, HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 година (-н)
CorePro LED HPL/SON M 2Klm13W830E27 FR
Опис виробу
LED HPL, Овальний, Мережа, 13 W, LED alternative to HPL 50W, E27, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 153 lm/W, EEL D, PF 0.5, Скло, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1
Технічні характеристики
- Розташування виводів
- E27
- Номінальний термін служби
- 25 000 година (-н)
- Цикл перемикання
- 50 000
- Технології освітлення
- LED HPL
- Еталон вимірювання потоку
- Sphere
- Гарантійний період
- 3 років