Philips LED HPL, Овальний, Мережа, 23 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR

Опис виробу

LED HPL, Овальний, Мережа, 23 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 3000 K, 4000 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 173 lm/W, EEL C, PF 0.5, Скло, RG0, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Код замовлення: 929004365702
Повний код замовлення: 872110314387700

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Рівень енергоефективності
Energy Efficiency Label 929004365702 pdf 68.8 kB
Брошура
PHL LED HID EU compatibility list professional pdf 583.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929004365702 uk_UA pdf 561.4 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 45.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-929004365702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929004365702_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CorePro LED HPL/SON M 4Klm 23W 830E27 FR ies 1.0 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-HUB-EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929004365602 pdf 963.7 kB