Philips CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 18 W, HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 година (-н)

TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR

Опис виробу

CorePro, LED HPL, Овальний, Тільки від електромережі, 18 W, LED alternative to HPL 80W, SON 50W, E27, 2700 K, 2600 lm, CRI 80, 25000 година (-н), 144 lm/W, EEL D, PF 0.5, Скло, RG1, IP65, SVM 1.6, PstLM 1

Код замовлення: 929003731202
Повний код замовлення: 872016926779400

Технічні характеристики

Розташування виводів
E27
Номінальний термін служби
25 000 година (-н)
Цикл перемикання
50 000
Технології освітлення
LED HPL
Еталон вимірювання потоку
Sphere
Гарантійний період
3 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 929003731202 uk_UA pdf 616.0 kB

Брошури

Декларація щодо відповідності
Declaration of conformity - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR pdf 295.2 kB
Інструкції зі встановлення
Installation instructions pdf 557.4 kB

Вигляд

Product-Photographs-929003731202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-929003731202_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 2.6 kB
IES
IES File - TForce Core LED HPL 18W E27 827 FR ies 1.3 kB

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD-Philips-Corepro-LED-HID-HPL-COMF-7903997-Ref-929003731502 pdf 761.1 kB