Україна - Українська

Philips Cleanroom LED CR250B

Чисте приміщення: уніфіковане, надійне, вигідне рішення

Вироби

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
910503910167
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSD W60L60 IP65
910503910168
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
910503910169
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSD W60L60 IP65
910503910170
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
910503910173
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54
910503910175

Інформація щодо групи продуктів

Опис

У сферах застосування, де гігієна має вирішальне значення, наприклад у лікарнях і на харчових підприємствах, клієнтам потрібні перевірені світильники з класом захисту IP65 та IP54, безпечні у використанні та доступні за привабливою ціною. Ця лінійка світильників Philips Cleanroom CR250B представляє справжнє співвідношення ціна-якість: світлодіодний модуль Philips забезпечує надійне високоякісне світло, а гнучкі можливості монтажу означають, що цю лінійку світлодіодних світильників для чистих приміщень можна використовувати в широкому діапазоні застосувань. Ці світильники для чистих приміщень також відповідають усім відповідним стандартам (CE, EMC, RoHS).

Переваги

  • Вкладання інвестицій за мінімальні кошти

  • Низькі витрати на обслуговування завдяки тривалому терміну служби світильника

Характеристики

  • Рівномірна поверхня світла

  • Варіанти IP65 (скляна кришка) та IP54 (кришка з ПММА).

Застосування

  • Харчові приміщення та кухні
  • Лікарні та центри догляду
  • Чисті виробничі території

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B uk_UA pdf 653.9 kB
Документ щодо екологічного дизайну
EcoDesign pdf 1.7 MB

Вигляд

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Кілька об‘єктів - Software Plugins