Опис виробу
600x600 mm, Сталь, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Матово-білий, Гартоване скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, II клас безпеки, Гвинтове з’єднання