Україна - Українська

Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 1200x300 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65

Опис виробу

1200x300 mm, Сталь, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Матово-білий, Гартоване скло, IP65 | Захист від проникнення пилу, стійкий до струменю води, IK07 | 2 Дж посилений, II клас безпеки, Гвинтове з’єднання

Код замовлення: 910503910173
Повний код замовлення: 871869607289900

Технічні характеристики

Код сімейства ламп
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Заміна джерела світла
Так
Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Ні
Технології освітлення
LED
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Буклет виробу
Localized commercial leaflet 910503910173 uk_UA pdf 293.7 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Вигляд

Product-Photographs-910503910173_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-910503910173_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 IES
Файли Revit
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 910503910173 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65 LDT