Опис виробу
600x600 mm, Сталь, Білий, Блок живлення (Увімк./Вимк.), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Матово-білий, Поліметилметакрилат, IP54 | Захист від накопичення пилу, захист від бризок, IK03 | 0,3 Дж, II клас безпеки, Кабель 0,75 м без вилки