Україна - Українська

Philips CoreLine Fastset, настінний монтаж

CoreLine FastSet для настінного монтажу: легкий монтаж, відмінне освітлення

Вироби

Інформація щодо групи продуктів

Опис

Philips CoreLine FastSet — це енергоефективна світлодіодна заміна 1:1 для традиційних настінних ламп у приміщенні. Завдяки ідентичним лумен-пакетам до флуоресцентного освітлення немає потреби виконувати нові розрахунки освітлення для проектів модернізації — завдяки універсальній конструкції ви можете перемикатися між корельованими температурами кольору (CCT) та лумен-пакетом в одному світильнику відповідно до ваших точних потреб. Монтаж цих настінних світлодіодних світильників також швидкий і гнучкий завдяки вибору простого скрізного підключення або введення кабелю з боку чи ззаду світильника. Це означає, що настінні світильники CoreLine FastSet можна легко монтувати як автономні пристрої, безпосередньо на стіну або за допомогою кронштейнів. Їх також легко з’єднувати з іншими світильниками CoreLine FastSet, щоб створити гармонійні лінії освітлення. Якщо це потрібно, також доступні аксесуари для адаптації світильників CoreLine для підвісного кріплення. Як і слід очікувати від Philips, безпека закладена в кожному світильнику CoreLine FastSet. IP44 та IK06 не лише забезпечують захист від випадкових ударів, але й фіксатори безпеки на кришці світильника запобігають її падінню. Доступні варіанти Interact Ready для застосування в системах розумного освітлення. Отже, з настінними світильниками CoreLine FastSet ви отримуєте ідеальне рішення для зон з високою прохідністю, таких як коридори та освітлення сходів.

Переваги

  • Ретрофітна заміна на енергоефективний світлодіодний світильник

  • Все в одному: перемикайтеся між двома світловими пакетами (3000 лм, 6000 лм) і двома температурами світла (3000K, 4000K) в одному світильнику.

Характеристики

  • До 140 лм/Вт

  • Ідентичні люменні пакети до флуоресцентних світильників 2400–6000 лм

Застосування

  • Офіси
  • Криті автостоянки
  • Навчальні заклади
  • Медичні заклади
  • Навчальні заклади

Файли

Буклети

Буклет сімейства продуктів
Localized commercial leaflet CoreLine Fastset, настінний монтаж uk_UA pdf 850.0 kB
Інструкції зі встановлення
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Вигляд

Family-Photographs-CoreLine Fastset, настінний монтаж
Кілька об‘єктів - Visuals
Відео
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Відео
Philips CoreLine FastSet surface mounted Installation mp4 82.9 MB

Програмні модулі

Family-IES-CoreLine Fastset, настінний монтаж
Кілька об‘єктів - Software Plugins