Україна - Українська

Philips CoreLine Fastset, накладний монтаж, All-in, 43.5 W, 25.5 W, L1440 mm, 3700 lm, 6000 lm, 3000 K, 4000 K, DALI, EL-DC

SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440

Опис виробу

L1440 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення з інтерфейсом DALI, сумісний із постійним струмом, для центрального аварійного освітлення (інтегрований), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 3700 lm, 6000 lm, 43.5 W, 25.5 W, 145 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Матово-білий, Матово-білий, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 1-фазна, Центральне аварійне освітлення з живленням від джерела постійного струму

Код замовлення: 911401803687
Повний код замовлення: 872016975074699

Технічні характеристики

Кількість розподільних коробок
1 шт.
Драйвер входить у комплект
Так
Рейтинг стійкості
Unclassified
Service tag
Так
Сходи вартості
Продуктивність
Гарантійний період
5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 txt 8.6 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401803687 uk_UA pdf 1011.1 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401803687_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401803687_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 IES
Файли Revit
SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 911401803687 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 37_60S/830_840 PSED TW1 PI5 L1440 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips SM155C 37 60S 830 840 PSED TW1 PI5 L1440 911401803687 pdf 698.5 kB