Україна - Українська

Philips CoreLine Fastset, накладний монтаж, 43 W, L1440 mm, 6000 lm, 4000 K

SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440

Опис виробу

L1440 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), 6000 lm, 43 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3, Матово-білий, Матово-білий, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 3-фазна

Код замовлення: 911401841285
Повний код замовлення: 872016951014299

Технічні характеристики

  • Кількість розподільних коробок
    1 шт.
  • Драйвер входить у комплект
    Так
  • Service tag
    Так
  • Сходи вартості
    Продуктивність
  • Гарантійний період
    5 років

Файли

Буклети

Текст пропозиції
Tender text - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 txt 7.8 kB
Буклет виробу
Localized commercial leaflet 911401841285 uk_UA pdf 500.6 kB

Брошури

Інструкції зі встановлення
Installation Instructions CoreLine FastSet SM155C pdf 16.9 MB

Вигляд

Product-Photographs-911401841285_EU
Кілька об‘єктів - Visuals
Product-Diagrams-911401841285_EU
Кілька об‘єктів - Visuals

Програмні модулі

IES
IES File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 IES
Файли Revit
Revit file - 911401841285 ZIP
Dialux
ULD File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ULD
Relux
ROLF File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 ROLFZ
LDT
LDT File - SM155C 60S/840 PSU TW3 PI5 L1440 LDT

Інше

Заява про безпечність виробу для довкілля
EPD Philips CoreLine Fastset surface mounted SM155C 60S 840 PSU TW3 PI5 L1440 911401841285 pdf 623.5 kB