Опис виробу
L602 mm, Сталь, Білий, Сигнальний білий (RAL9003), Блок живлення (Увімк./Вимк.), All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1700 lm, 1900 lm, 2200 lm, 2600 lm, 20 W, 17 W, 14 W, 12 W, 142 lm/W, 130 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<3;(0.44,0.40)SDCM<3, Матово-білий, Матово-білий, Полікарбонат, IP20/44 | Захист пальців; захист проводів, захист від бризок, IK06 | 1 Дж, Клас безпеки I, Вставний з’єднувач на 5 полюсів, Наскрізна проводка, 3-фазна